Menu Search

Patas ajustables 80.0 mm M16 150.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10336557

Número de pieza del fabricante:

1254528

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 24 23,18 €
25 - 124 11,04 €
125 + 10,48 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M16
Diámetro de la base 80.0 mm
Longitud de la rosca 150.0 mm
Material de base PA
Tipo de la base Rotación de plástico
Material completo Poliamida;Acero
Articulación giratoria 20°
Capacidad de carga 900.0 kg
Material roscado Acero
Material completo de la rosca Acero
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros