Menu Search

Patas ajustables 80.0 mm M12 150.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10336724

Número de pieza del fabricante:

1254546

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 17,25 €
50 - 249 8,21 €
250 + 7,81 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M12
Diámetro de la base 80.0 mm
Longitud de la rosca 150.0 mm
Material de base PA
Tipo de la base Rotación de plástico
Base apernable Regular
Material completo Poliamida;Acero
Articulación giratoria 20°
Capacidad de carga 900.0 kg
Material roscado Acero
Material completo de la rosca Acero
Código de material 7326909890

El producto 1254546 reemplaza:

Pata de nivelado para montaje de espárrago 80.0 mm M12 150.0 mm Negro
Referencia de Essentra: 10548554
Número de pieza del fabricante: 468584

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros