Menu Search

Patas ajustables 60.0 mm M12 100.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10336762

Número de pieza del fabricante:

1254554

50 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 5,7684 €
250 + 5,4758 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M12
Diámetro de la base 60.0 mm
Longitud de la rosca 100.0 mm
Material de base PA
Tipo de la base Rotación de plástico
Base apernable Regular
Material completo Poliamida;Acero
Articulación giratoria 20°
Capacidad de carga 900.0 kg
Material roscado Acero
Material completo de la rosca Acero
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros