10338155
1287126
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
40 - 199 | 10,8992 € |
200 + | 10,356 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M16 |
---|---|
Diámetro de la base | 100.0 mm |
Diámetro de la base | 3.937 in |
Longitud de la rosca | 66.0 mm |
Longitud de la rosca | 2.598 in |
Material de base | PA |
Tipo de la base | Rotación de plástico |
Base apernable | Regular |
Material completo | Poliamida;Acero |
Articulación giratoria | 20° |
Capacidad de carga | 900.0 kg |
Capacidad de carga | 900.0 kg |
Material roscado | Acero |
Material completo de la rosca | Acero |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.