Menu Search

Patas ajustables 60.0 mm M12 125.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10637852

Número de pieza del fabricante:

468579

24 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
24 - 119 12,1887 €
120 + 11,5795 €
Paquete estándar: 24

Solicitar en múltiplos de 24

Precio total:

292,53 €

24 x 12,1887 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M12
Diámetro de la base 60.0 mm
Longitud de la rosca 125.0 mm
Material de base PA
Tipo de la base Rotación de plástico
Base apernable Regular
Material completo Poliamida;Acero
Articulación giratoria 20°
Capacidad de carga 900.0 kg
Material roscado Acero
Material completo de la rosca Acero
Código de material 9403999090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros