Menu Search

Pata de nivelado para montaje de espárrago 80.0 mm M12 100.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10548547

Número de pieza del fabricante:

468582

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
24 - 119 14,28 €
120 + 13,5658 €
Paquete estándar: 24

Solicitar en múltiplos de 24

Precio total:

342,72 €

24 x 14,28 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M12
Material de base Nylon
Tipo de la base Rotación de plástico
Base apernable Regular
Material completo Poliamida;Acero
Articulación giratoria 20°
Material roscado Acero
Material completo de la rosca Acero
Código de material 9403999090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros