Menu Search

Patas 120.0 mm M24 900.0 kg PA;Acero

Referencia de Essentra:

10642597

Número de pieza del fabricante:

468599

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
12 - 59 50,6258 €
60 + 48,0941 €
Paquete estándar: 12

Solicitar en múltiplos de 12

Precio total:

607,51 €

12 x 50,6258 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M24
Diámetro de la base 120.0 mm
Longitud de la rosca 250.0 mm
Material de base Nylon
Tipo de la base Rotación de plástico
Base apernable Regular
Material completo Poliamida;Acero
Articulación giratoria 20°
Capacidad de carga 900.0 kg
Material roscado Acero
Material completo de la rosca Acero
Código de material 9403999090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros