Menu Search

Pata de nivelado para montaje de espárrago 80.0 mm M16 100.0 mm Negro

Referencia de Essentra:

10640340

Número de pieza del fabricante:

468605

40 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 99 18,049 €
100 + 17,147 €
Paquete estándar: 20

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

360,98 €

20 x 18,049 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M16
Diámetro de la base 80.0 mm
Longitud de la rosca 100.0 mm
Material de base Nylon
Tipo de la base Swivel
Base apernable Perno bajo
Material completo Poliamida;Acero
Articulación giratoria 20°
Capacidad de carga 900.0 kg
Material roscado Acero
Material completo de la rosca Acero
Código de material 9403999090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros