Los pestillos de compresión fija están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido pulvicubierto en negro. Ofrecen una compresión de 6 mm. Cuando la llave se gira 90 grados, la leva gira a la posición de cierre. Cuando la llave se gira 180 grados, la leva se mueve a la posición fija. El pestillo ofrece una buena compresión y un buen aislamiento del ruido con diferente estilo de cabeza y varias opciones de rango de agarre disponibles
Código De La Serie: SR5551
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Anchura del orificio de montaje | Compresión máxima | Orientación de montaje | Altura de la carcasa | Material de la leva | Tipo de llave | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,77 € - 24,878 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
1.26 in
32.0 mm
|
Aleación de zinc fundido
|
Llave ranurada
|
||
13,99 € - 19,586 € | 46 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero
|
Llave triangular
|
||
13,99 € - 19,586 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero
|
Llave ranurada
|
||
13,25 € - 24,25 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano derecha
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
||
13,25 € - 24,25 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano derecha
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero
|
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
||
13,25 € - 24,25 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano derecha
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
||
13,25 € - 24,25 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano derecha
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero
|
Llave triangular 7,0 mm
|
||
13,99 € - 19,586 € | 600 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero
|
Llave ranurada
|
||
13,25 € - 24,25 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano derecha
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero
|
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
||
13,25 € - 24,25 € | 50 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano derecha
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero
|
Llave triangular 7,0 mm
|
||
13,99 € - 19,586 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero
|
Llave ranurada
|
||
13,99 € - 19,586 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero
|
Sin llave
|
||
13,99 € - 19,586 € | 41 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero
|
Sin llave
|
||
13,99 € - 19,586 € | 14 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero
|
Llave triangular
|
||
13,25 € - 24,25 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano derecha
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero
|
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
A mano izquierda
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
A mano izquierda
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
|||
31,56 € - 31,56 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
A mano izquierda
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Llave triangular 8,0 mm
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
A mano izquierda
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Llave ferroviaria
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
0.756 in
19.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
A mano izquierda
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acero inoxidable
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.