Menu Search

Piezas de cinta de espuma de doble cara - 2 caras removibles - Thick Remo Two

En stock

Thick Remo Two es un bloque de espuma adhesiva de doble cara usado para crear un efecto 3-D. Presenta nuestro adhesivo removible en ambas caras. Nuestro adhesivo removible se quita limpiamente de la mayoría de superficies difíciles no delaminadas, incluso después de transcurridos largos periodos de tiempo. Especificaciones: Adhesivo: adhesivo removible en ambas caras (no recomendado en aplicaciones con exposición directa a los rayos ultravioleta) Temperatura de aplicación: de 65 ºF a 100 ºF Temperatura de servicio: de -20 ºF a 150 ºF Fuerza de colgado: 1/2 lb por 1 pulgada cuadrada de cinta. Aplicaciones. Señalizaciones temporales y promocionales. Displays temporales y permanentes. Gráficos promocionales de un solo uso. Soportes móviles y colgados

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Calidad de extraíble Longitud general Grosor general Anchura general Compra
0,8686 € - 0,9143 € Solicite el plazo de entrega aquí
Extraíble
0,2751 € - 0,2896 € Solicite el plazo de entrega aquí
Extraíble
0,0753 € - 0,0836 € Solicite el plazo de entrega aquí
Extraíble
0,2172 € - 0,2286 € 459 En stock
Extraíble
0,2387 € - 0,2512 € 306 En stock
Extraíble
Remo Two 38.1 mm 38.1 mm 38.1 mm Blanco

10383469

Rango de precios
0,9143 € - 0,8686 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Calidad de extraíble
    Extraíble
  • Código de material
    3919908099
  • Tipo de adhesivo
    Goma
Remo Two 25.4 mm 25.4 mm 25.4 mm Blanco

10383452

Rango de precios
0,2896 € - 0,2751 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Calidad de extraíble
    Extraíble
  • Código de material
    3919908099
  • Tipo de adhesivo
    Goma
Remo Two 12.7 mm 25.4 mm 25.4 mm Blanco

10383438

Rango de precios
0,0836 € - 0,0753 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Calidad de extraíble
    Extraíble
  • Código de material
    3919908099
  • Tipo de adhesivo
    Goma
Remo Two 19.1 mm 25.4 mm 25.4 mm Blanco

10383445

Rango de precios
0,2286 € - 0,2172 €

Niveles de existencias
459 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Calidad de extraíble
    Extraíble
  • Código de material
    3919908099
  • Tipo de adhesivo
    Goma
Remo One 19.1 mm 25.4 mm 25.4 mm Blanco

10383254

Rango de precios
0,2512 € - 0,2387 €

Niveles de existencias
306 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Calidad de extraíble
    Extraíble
  • Código de material
    3919908099
  • Tipo de adhesivo
    Goma