Estos separadores tienen fijaciones de abeto en ambos extremos para proporcionar un bloqueo seguro. El montaje de orificio ciego es flexible y encajará en orificios ciegos redondos, roscados, perforados o taladrados.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio A | Diámetro del orificio B | Rango A de grosor del panel | Rango B de grosor del panel | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1288 € - 0,1342 € | 449 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,1352 € - 0,1409 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,0894 € - 0,1022 € | 3457 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1038 € - 0,1082 € | 15 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1288 € - 0,1342 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1352 € - 0,1409 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
10000410 | 0,1352 € - 0,1409 € | 1000 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0,0938 € - 0,1073 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,112 € - 0,1167 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1176 € - 0,1225 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1176 € - 0,1225 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1028 € - 0,1176 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1194 € - 0,1245 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,112 € - 0,1167 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,1176 € - 0,1225 € | 3000 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,0894 € - 0,1022 € | 585 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1032 € - 0,1181 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.