Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 16.0 mm PA UL94 V-0 Natural

Este separador de circuito impreso doble sin bloqueo de ajuste a presión tiene un cuerpo acanalado y está diseñado para entrar en dos orificios ciegos. Este artículo está fabricado con material con clasificación UL94 V-0
Referencia de Essentra:

10000373

Número de pieza del fabricante:

BHDF-16M-19

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1409 €
5000 - 9999 0,138 €
10000 + 0,1352 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

140,90 €

1000 x 0,1409 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste estriado
Tipo de fijación de orificio B Ajuste estriado
Diámetro del orificio A 7.9 mm
Diámetro del orificio B 7.9 mm
Altura del cabezal de cierre A 8.7 mm
Longitud del espaciador 16.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros