10000427
BHDF-3M-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1022 € |
5000 - 9999 | 0,0943 € |
10000 + | 0,0894 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Tipo de fijación de orificio A | Ajuste estriado |
Tipo de fijación de orificio B | Ajuste estriado |
Diámetro del orificio A | 7.9 mm |
Diámetro del orificio A | 0.311 in |
Diámetro del orificio B | 7.9 mm |
Diámetro del orificio B | 0.311 in |
Altura del cabezal de cierre A | 8.7 mm |
Altura del cabezal de cierre A | 0.343 in |
Longitud del espaciador | 3.0 mm |
Longitud del espaciador | 0.118 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.