Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

Este separador de circuito impreso doble sin bloqueo de ajuste a presión tiene un cuerpo acanalado y está diseñado para entrar en dos orificios ciegos. Este artículo está fabricado con material con clasificación UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10000434

Número de pieza del fabricante:

BHDF-4M-01

3457 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1022 €
5000 - 9999 0,0943 €
10000 + 0,0894 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

102,20 €

1000 x 0,1022 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste estriado
Tipo de fijación de orificio B Ajuste estriado
Diámetro del orificio A 7.9 mm
Diámetro del orificio B 7.9 mm
Altura del cabezal de cierre A 8.7 mm
Longitud del espaciador 4.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros