Menu Search

Pomos de agarre estriados

En stock

Los pomos de agarre macho tienen una textura moleteada alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos de gran resistencia encajan en aplicaciones hembra y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
102 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Material roscado Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Compra
1,6492 € - 1,7348 € 57 En stock
M8
Acero zincado
Macho
PA
2,2028 € - 2,318 € 75 En stock
M10
Acero zincado
Macho
PA
8,308 € - 8,747 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Acero zincado
Macho
PA
9,802 € - 10,314 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Acero zincado
Macho
PA
2,60 € - 2,74 € 635 En stock
M5
Acero zincado
Macho
PP
3,38 € - 3,55 € 356 En stock
M6
Acero zincado
Macho
PP
3,05 € - 3,21 € 181 En stock
M8
Acero zincado
Macho
PP
3,99 € - 4,20 € 655 En stock
M8
Acero zincado
Macho
PP
4,95 € - 5,21 € 49 En stock
M10
Acero zincado
Macho
PP
10159613 0,544 € - 1,2026 € 7113 En stock
M4
Acero
Espárrago roscado
PA
10159668 0,9434 € - 2,0856 € 16786 En stock
M5
Acero
Espárrago roscado
PA
1,05 € - 2,321 € 1448 En stock
M6
Acero
Espárrago roscado
PA
1,1314 € - 2,5012 € 4491 En stock
M8
Acero
Espárrago roscado
PA
1,958 € - 2,061 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Latón
Espárrago roscado
PA
21,28 € - 47,03 € 1333 En stock
M8
Acero zincado
Macho
Acero
0,2694 € - 0,2836 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
Acero zincado
Espárrago roscado
PA
33,94 € - 35,73 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Acero inoxidable
Espárrago roscado
Acero inoxidable
46,72 € - 49,19 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Acero inoxidable
Espárrago roscado
Acero inoxidable
26,4373 € - 27,8286 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Acero inoxidable
Roscado hembra
Acero inoxidable
45,27 € - 47,65 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Acero inoxidable
Espárrago roscado
Acero inoxidable
  • de 6
Pomo Moleteado 25.0 mm M8 16.0 mm PA Negro

10188842

Rango de precios
1,7348 € - 1,6492 €

Niveles de existencias
57 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Material roscado
    Acero zincado
  • Tipo de montaje
    Macho
Pomo Moleteado 32.0 mm M10 30.0 mm PA Negro

10188873

Rango de precios
2,318 € - 2,2028 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Material roscado
    Acero zincado
  • Tipo de montaje
    Macho
Pomo suave al tacto 44.0 mm M8 16.0 mm PA Negro

10188934

Rango de precios
8,747 € - 8,308 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Material roscado
    Acero zincado
  • Tipo de montaje
    Macho
Pomo suave al tacto 54.0 mm M10 20.0 mm PA Negro

10188958

Rango de precios
10,314 € - 9,802 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Material roscado
    Acero zincado
  • Tipo de montaje
    Macho
Pomo Moleteado 31.0 mm M5 40.0 mm PP Negro

10189030

Rango de precios
2,74 € - 2,60 €

Niveles de existencias
635 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Material roscado
    Acero zincado
  • Tipo de montaje
    Macho
  • Material del pomo
    PP
Pomo Moleteado 31.0 mm M6 25.0 mm PP Negro

10189061

Rango de precios
3,55 € - 3,38 €

Niveles de existencias
356 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Material roscado
    Acero zincado
  • Tipo de montaje
    Macho
  • Material del pomo
    PP
Pomo Moleteado 39.5 mm M8 30.0 mm PP Negro

10189122

Rango de precios
3,21 € - 3,05 €

Niveles de existencias
181 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Material roscado
    Acero zincado
  • Tipo de montaje
    Macho
  • Material del pomo
    PP
Pomo Moleteado 50.0 mm M8 30.0 mm PP Negro

10189207

Rango de precios
4,20 € - 3,99 €

Niveles de existencias
655 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Material roscado
    Acero zincado
  • Tipo de montaje
    Macho
  • Material del pomo
    PP
Pomo Moleteado 61.0 mm M10 50.0 mm PP Negro

10189245

Rango de precios
5,21 € - 4,95 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Material roscado
    Acero zincado
  • Tipo de montaje
    Macho
  • Material del pomo
    PP
Pomo Moleteado 15.0 mm M4 10.0 mm PA Negro

10159613

Rango de precios
1,2026 € - 0,544 €

Niveles de existencias
7113 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
  • Material roscado
    Acero
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material del pomo
    PA
Pomo Moleteado 23.0 mm M5 15.0 mm PA Negro

10159668

Rango de precios
2,0856 € - 0,9434 €

Niveles de existencias
16786 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Material roscado
    Acero
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material del pomo
    PA
Pomo Moleteado 23.0 mm M6 25.0 mm PA Negro

10159712

Rango de precios
2,321 € - 1,05 €

Niveles de existencias
1448 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Material roscado
    Acero
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material del pomo
    PA
Pomo Moleteado 28.0 mm M8 30.0 mm PA Negro

10159767

Rango de precios
2,5012 € - 1,1314 €

Niveles de existencias
4491 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Material roscado
    Acero
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material del pomo
    PA
Pomo Moleteado Espárrago M5 10.0 mm PA Negro

10364260

Rango de precios
2,061 € - 1,958 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Material roscado
    Latón
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Pomo de agarre 20.0 mm M8 Acero Negro

10209547

Rango de precios
47,03 € - 21,28 €

Niveles de existencias
1333 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Material roscado
    Acero zincado
  • Tipo de montaje
    Macho
  • Material del pomo
    Acero
Pomo Moleteado 15.0 mm M4 8.5 mm PA Negro

10260852

Rango de precios
0,2836 € - 0,2694 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Mate
  • Material roscado
    Acero zincado
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Rueda manual 50.0 mm M10 25.0 mm Acero inoxidable

10501733

Rango de precios
35,73 € - 33,94 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material roscado
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    8487905990
Rueda manual 60.0 mm M12 30.0 mm Acero inoxidable

10501825

Rango de precios
49,19 € - 46,72 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material roscado
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    8487905990
Rueda manual 50.0 mm M10 16.0 mm Acero inoxidable

10501757

Rango de precios
27,8286 € - 26,4373 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material roscado
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    8487905990
Rueda manual 60.0 mm M12 25.0 mm Acero inoxidable

10501818

Rango de precios
47,65 € - 45,27 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material roscado
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    8487905990