Menu Search

AnchorLock 6.0 mm (G) 24.0 mm (L) PC Naranja

AnchorLock es adecuado para una gran variedad de aplicaciones gracias a su longitud de alambre flexible. Tiene protección antimanipulación gracias a números de serie tanto en la parte interior como en la exterior. Encaja en huecos estrechos. Se aplica tensando el alambre fino y encajando la carcasa en su sitio con un clic.
Referencia de Essentra:

20082734

Número de pieza del fabricante:

1222191

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10000 + 0,2431 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 10000

Precio total:

2.431,00 €

10000 x 0,2431 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material del cuerpo Policarbonato
Color Naranja
Mecanismo de cierre Contera de poliestireno de alto impacto con 3 sets de flechas
Calidad de extraíble Se requiere herramienta de corte
Tipo AnchorLock
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros