Menu Search

ClickLock 6.5 mm (G) 20.0 mm (L) Policarbonato Rojo

ClickLock está moldeado en PC con dos juegos de flechas de cierre. El mecanismo de sellado se puede ver e inspeccionar. No se requieren alicates para su instalación. Se suministra con la longitud de alambre cortado.
Referencia de Essentra:

20122256

Número de pieza del fabricante:

1222217

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
2500 + 0,2573 €
Paquete estándar: 2500

Solicitar en múltiplos de 2500

Precio total:

643,25 €

2500 x 0,2573 €

Añadir muestra +

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material del cuerpo Policarbonato
Color Rojo
Mecanismo de cierre Contera de policarbonato con dos sets de flechas
Calidad de extraíble Se requiere herramienta de corte
Tipo ClickLock
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros