Menu Search

Prensaestopas M20 8.0 mm 10.5 mm Latón Natural

Este prensaestopas de alto rendimiento de latón niquelado ofrece un grado de protección IP68 a 10 bar para las roscas métricas. Las juntas tienen una clasificación UL94 HB.
Referencia de Essentra:

10207215

Número de pieza del fabricante:

1334486

47 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 20,91 €
50 - 249 9,96 €
250 + 9,46 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

20,91 €

1 x 20,91 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Material completo Latón
Forma del prensaestopas Referencia
Longitud de rosca de montaje 8.0 mm
Medida de la rosca M20
Código de material 7415390000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros