Menu Search

Prensaestopas M20 8.0 mm 13.0 mm PA Negro

Este prensaestopas de fácil fijación se ha diseñado para ofrecer una instalación fácil y rápida. Ofrece una protección IP68 a 5 bares y está fabricado en nylon negro y con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10207321

Número de pieza del fabricante:

1334497

97 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 2,828 €
100 - 499 1,346 €
500 + 1,279 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

28,28 €

10 x 2,828 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Poliamida PA6 V-2
Forma del prensaestopas Fijación sencilla
Longitud general 42.5 mm
Medida de la rosca M20
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros