Menu Search

Prensaestopas M32 15.0 mm 21.0 mm PA Gris oscuro

Este prensaestopas de fácil fijación se ha diseñado para ofrecer una instalación fácil y rápida. Ofrece una protección IP68 a 5 bares y está fabricado en nylon gris oscuro y con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10207369

Número de pieza del fabricante:

1334501

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 49 8,858 €
50 - 249 4,218 €
250 + 4,006 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

44,29 €

5 x 8,858 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Gris oscuro
Material completo Poliamida PA6 V-2
Forma del prensaestopas Fijación sencilla
Longitud general 58.5 mm
Medida de la rosca M32
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros