Menu Search

Prensaestopas EMC M16 4.0 mm 8.0 mm Latón Natural

Referencia de Essentra:

10646816

Número de pieza del fabricante:

34002804E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 + 3,8438 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

192,19 €

50 x 3,8438 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Material completo Latón niquelado
Forma del prensaestopas EMC
Longitud de rosca de montaje 7.0 mm
Longitud general 30.0 mm
Medida de la rosca M16
Código de material 7419809099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros