Menu Search

Prensaestopas EMC M20 6.0 mm 12.0 mm Latón Natural

Este prensaestopas EMC está fabricado en latón niquelado. Este prensaestopas básico utiliza una contratuerca plana que deberá pedirse por separado. El prensaestopas puede admitir diámetros de cable de 6 a 12 mm. Es adecuado para roscas M20 x 1,5 y está especialmente construido para terminar los cables blindados a fin de mantener el apantallamiento y reducir el ruido EMI radiado de los equipos. Tiene una clase de protección según la norma EN 60 529: IP68 hasta 5 bar (30 min)
Referencia de Essentra:

10237137

Número de pieza del fabricante:

34002805E

94 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 17,43 €
50 - 249 12,45 €
250 + 11,83 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

17,43 €

1 x 17,43 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Material completo Latón
Forma del prensaestopas EMC
Longitud de rosca de montaje 8.0 mm
Longitud general 33.0 mm
Medida de la rosca M20
Código de material 7419809099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros