Menu Search

Prensaestopas EMC M32 13.0 mm 18.0 mm Latón Natural

Este prensaestopas EMC está fabricado en latón niquelado. Este prensaestopas básico utiliza una contratuerca plana que deberá pedirse por separado. El prensaestopas puede admitir diámetros de cable de 13 a 18 mm. Es adecuado para roscas M32 x 1,5 y está especialmente construido para terminar los cables blindados a fin de mantener el apantallamiento y reducir el ruido EMI radiado de los equipos. Tiene una clase de protección según la norma EN 60 529: IP68 hasta 5 bar (30 min)
Referencia de Essentra:

10237151

Número de pieza del fabricante:

34002807E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 49 29,05 €
50 - 249 20,75 €
250 + 19,71 €
Paquete estándar: 50

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

29,05 €

1 x 29,05 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Material completo Latón
Forma del prensaestopas EMC
Longitud de rosca de montaje 9.0 mm
Longitud general 42.0 mm
Medida de la rosca M32
Código de material 7419809099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros