Menu Search

Prensaestopas M40 20.0 mm 26.0 mm Latón Natural

Este prensaestopas de latón niquelado ofrece un grado de protección IP68 para las roscas métricas. La tuerca de seguridad y la arandela de sellado correspondientes pueden pedirse por separado. Aprobado por la CE.
Referencia de Essentra:

10267646

Número de pieza del fabricante:

490698

120 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 23,13 €
10 - 49 11,01 €
50 + 10,46 €
Paquete estándar: 10

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

23,13 €

1 x 23,13 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Material completo Latón
Forma del prensaestopas Referencia
Longitud de rosca de montaje 10.0 mm
Medida de la rosca M40
Código de material 7415390000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros