Menu Search

Prensaestopas 1/2 5.0 mm 9.0 mm Latón Natural

Este prensaestopas de latón niquelado ofrece un grado de protección IP68 para las roscas NPT. La tuerca de seguridad y la arandela de sellado correspondientes pueden pedirse por separado. Aprobado por la CE.
Referencia de Essentra:

10267721

Número de pieza del fabricante:

490706

4105 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 24 5,668 €
25 - 124 2,70 €
125 + 2,564 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Material completo Latón
Forma del prensaestopas Referencia
Longitud de rosca de montaje 13.0 mm
Medida de la rosca 1/2"
Código de material 7415390000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros