Menu Search

Prensaestopas M20 Natural

Este prensaestopas de latón niquelado se ha diseñado para cumplir las directivas ATEX de protección contra explosiones. Se puede utilizar con roscas métricas. Ofrece protección contra explosiones según II 2 G EX e II II 2 D Ex tD A21 IP68 y tiene certificación PTB 04 ATEX 1112 X.
Referencia de Essentra:

10278277

Número de pieza del fabricante:

495135

51 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 12,122 €
250 + 11,516 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

606,10 €

50 x 12,122 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Material completo Latón
Forma del prensaestopas Referencia
Protección ante explosiones ATEX II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Longitud de rosca de montaje 6.0 mm
Clase de protección DIN DIN40050-T9
Clase de protección EN EN60529
Medida de la rosca M20
Código de material 7419809099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros