Menu Search

Prensaestopas EMC M32 13.0 mm 21.0 mm Latón Natural

This EMC cable gland is made of nickel plated brass. This advance cable gland use a contact cone and spiked lock nut that will need to be separately ordered. The gland can receive cable diameter range of 13-21 mm. It is suitable for M32 x 1.5 thread and is specially constructed to terminate shielded cables to maintain screening and reducing radiated EMI noise from equipment. It has a protection class to EN 60 529, IP68 to 5 bar (30 min).
Referencia de Essentra:

10636152

Número de pieza del fabricante:

551243

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 24 200,416 €
25 + 190,396 €
Paquete estándar: 5

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

1.002,08 €

5 x 200,416 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Material completo Latón
Forma del prensaestopas EMC
Longitud de rosca de montaje 8.0 mm
Longitud general 44.0 mm
Anchura entre llaves 36.0 mm
Medida de la rosca M32
Código de material 7419809099

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros