Menu Search

Prensaestopas M25 Natural

Este prensaestopas de acero inoxidable viene con una junta de EPDM y se ajusta a una rosca métrica.
Referencia de Essentra:

10304297

Número de pieza del fabricante:

551789

20 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 75,846 €
50 + 72,053 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

758,46 €

10 x 75,846 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Material completo Acero inoxidable
Forma del prensaestopas Referencia
Longitud de rosca de montaje 7.0 mm
Clase de protección DIN DIN40050-T9
Clase de protección EN EN60529
Medida de la rosca M25
Código de material 7307291090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros