Menu Search

Prensaestopas M32 12.0 mm 21.0 mm PA Negro

Este prensaestopas métrico de alto rendimiento está fabricado en nylon con clasificación UL94 V-2 y viene con un prensaestopas interior TPE y un prensaestopas exterior CR/NBR. Ofrece protección IP68 a 5 bar y viene en color negro.
Referencia de Essentra:

10152126

Número de pieza del fabricante:

CG-M32-1-BK

15 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 1,9688 €
125 + 1,8704 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

49,22 €

25 x 1,9688 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Poliamida 6
Forma del prensaestopas Referencia
Certificación VDE
Longitud de rosca de montaje 10.0 mm
Longitud general 50.0 mm
Anchura entre llaves 36.0 mm
Medida de la rosca M32
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros