Menu Search

Prensaestopas PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Negro

Este prensaestopas roscado PG de alto rendimiento está fabricado en nylon con clasificación UL94 V-2 y viene con un prensaestopas interior TPE y un prensaestopas exterior CR/NBR. Ofrece protección IP68 a 5 bar y viene en color negro.
Referencia de Essentra:

10152218

Número de pieza del fabricante:

CG-PG16-1-BK

136 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 0,9134 €
250 + 0,8674 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

45,67 €

50 x 0,9134 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Poliamida 6
Forma del prensaestopas Referencia
Longitud de rosca de montaje 10.0 mm
Longitud general 42.5 mm
Anchura entre llaves 27.0 mm
Medida de la rosca PG16
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros