Menu Search

Prensaestopas PG21 9.0 mm 16.0 mm PA Negro

Este prensaestopas roscado PG de alto rendimiento está fabricado en nylon con clasificación UL94 V-2 y viene con un prensaestopas interior TPE y un prensaestopas exterior CR/NBR. Ofrece protección IP68 a 5 bar y viene en color negro.
Referencia de Essentra:

10629703

Número de pieza del fabricante:

CG-PG21-1-BK

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 3,9488 €
250 + 3,7514 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

197,44 €

50 x 3,9488 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Poliamida 6
Forma del prensaestopas Referencia
Longitud de rosca de montaje 11.0 mm
Longitud general 47.5 mm
Anchura entre llaves 33.0 mm
Medida de la rosca PG21
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros