Menu Search

Prensaestopas PG29 12.0 mm 20.0 mm PA Negro

Este prensaestopas roscado PG de alto rendimiento está fabricado en nylon con clasificación UL94 V-2 y viene con un prensaestopas interior TPE y un prensaestopas exterior CR/NBR. Ofrece protección IP68 a 5 bar y viene en color negro.
Referencia de Essentra:

10152263

Número de pieza del fabricante:

CG-PG29-1-BK

50 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 3,6032 €
125 + 3,4236 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

90,08 €

25 x 3,6032 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Poliamida 6
Forma del prensaestopas Referencia
Longitud de rosca de montaje 11.0 mm
Longitud general 53.0 mm
Anchura entre llaves 42.0 mm
Medida de la rosca PG29
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros