Menu Search

Prensaestopas PG9 4.0 mm 8.0 mm PA Negro

Este prensaestopas roscado PG de alto rendimiento está fabricado en nylon con clasificación UL94 V-2 y viene con un prensaestopas interior TPE y un prensaestopas exterior CR/NBR. Ofrece protección IP68 a 5 bar y viene en color negro.
Referencia de Essentra:

10152386

Número de pieza del fabricante:

CG-PG9-2-BK

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,9081 €
500 + 0,8621 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

90,81 €

100 x 0,9081 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Poliamida 6
Forma del prensaestopas Referencia
Longitud de rosca de montaje 8.0 mm
Longitud general 34.0 mm
Anchura entre llaves 19.0 mm
Medida de la rosca PG9
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros