Las fijaciones para ensamblado incluyen un cuerpo hueco que aumenta la flexibilidad durante el proceso de inserción y extracción, por lo que son fáciles de instalar y quitar. El pasacables se expande cuando se inserta el pasador, proporcionando un ajuste firme.
Nuestra gama incluye opciones de material fabricadas en acetal natural con una clasificación ignífuga de UL94 HB, polioximetileno (POM) disponibles en negro y natural, y nylon 6/6 en negro y natural que ofrecen una clasificación ignífuga de UL94 V0.
Las fijaciones para ensamblado son remaches multiusos, ideales para aplicaciones que requieren un remache de montaje frontal. Estos remaches permiten una conexión, montaje y fijación sin necesidad de herramientas de instalación.
Código De La Serie: SR2319
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Color | Material | Altura de la cabeza | Diámetro de la cabeza | Rango de grosor del panel compatible | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,099 € - 0,1222 € | 1500 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,0518 € - 0,064 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
10366271 | 0,0614 € - 0,0758 € | 986 En stock |
0.157 in
4 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0,0716 € - 0,0884 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0614 € - 0,0758 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0716 € - 0,0884 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0716 € - 0,0884 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.157 in
4 mm
|
||
0,0741 € - 0,0915 € | 6000 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0741 € - 0,0915 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,099 € - 0,1222 € | 1000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0614 € - 0,0758 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.157 in
4 mm
|
||
0,0716 € - 0,0884 € | 890 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0518 € - 0,064 € | 998 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1105 € - 0,1164 € | 33053 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
POM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.