10233153
27QB1300600N
Cantidad | Precio unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rango de diámetro del orificio compatible | 11.1 mm |
---|---|
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.437 in |
Rango de grosor del panel compatible | 11.1 - 19.1 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.437 - 0.752 in |
Longitud de anclaje | 11.1 mm |
Longitud de anclaje | 0.437 in |
Diámetro de la cabeza | 34.9 mm |
Diámetro de la cabeza | 1.374 in |
Altura de la cabeza | 1.7 mm |
Altura de la cabeza | 0.067 in |
Tipo de remache | Estriado |
Forma de la cabeza del remache | Redonda |
Estilo de remache de fijación | Unión |
Color | Natural |
Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.