10420133
27QB625375B
Cantidad | Precio unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rango de diámetro del orificio compatible | 6.4 - 6.4 mm |
---|---|
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.252 - 0.250 in |
Rango de grosor del panel compatible | 8.8 - 12.7 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.346 - 0.5 in |
Longitud de anclaje | 8.7 mm |
Longitud de anclaje | 0.343 in |
Diámetro de la cabeza | 15.9 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.626 in |
Altura de la cabeza | 1.6 mm |
Altura de la cabeza | 0.063 in |
Tipo de remache | Estriado |
Forma de la cabeza del remache | Redonda |
Estilo de remache de fijación | Unión |
Color | Negro |
Material completo | Nylon 6/6 |
Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.