10144251
8100671700VR
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3471 € |
5000 + | 0,3298 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rango de diámetro del orificio compatible | 5.0 - 8.0 mm |
---|---|
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.197 - 0.315 in |
Rango de grosor del panel compatible | 5.3 - 7.5 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.209 - 0.295 in |
Longitud de anclaje | 5.5 mm |
Longitud de anclaje | 0.217 in |
Diámetro de la cabeza | 12.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.472 in |
Altura de la cabeza | 3.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.118 in |
Tipo de remache | Clips de Montaje |
Forma de la cabeza del remache | Redonda |
Estilo de remache de fijación | Trinquete |
Color | Transparente |
Material completo | Policarbonato |
Rango de temperatura operativa | -40 - 115 °C |
Rango de temperatura operativa | -40 - 239 °F |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.