Menu Search

Remo Two blanco, 2 caras removibles, adhesivo de goma

En producción

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Compra
55,2733 € - 58,1833 € Solicite el plazo de entrega aquí
50,0158 € - 52,6483 € Solicite el plazo de entrega aquí
32,9566 € - 34,6916 € Solicite el plazo de entrega aquí
50,3025 € - 52,95 € Solicite el plazo de entrega aquí
18,2525 € - 19,2133 € Solicite el plazo de entrega aquí
0,1918 € - 0,2018 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rollo de cinta de espuma 0.8 mm 12.7 mm 65.8 m Blanco

10638231

Rango de precios
58,1833 € - 55,2733 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor general
    0.8 mm
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Longitud general
    65.8 m
  • Código de material
    3919908099
  • Tipo de adhesivo
    Foam
Rollo de cinta de espuma 0.8 mm 25.4 mm 65.8 m Blanco

10383957

Rango de precios
52,6483 € - 50,0158 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3919908099
  • Tipo de adhesivo
    Foam
  • Calidad de extraíble
    Removable 2-Sides
  • Color
    Blanco
  • Forma
    Continuo
Rollo de cinta de espuma 3.2 mm 25.4 mm 32.9 m Blanco

10383988

Rango de precios
34,6916 € - 32,9566 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3919908099
  • Tipo de adhesivo
    Foam
  • Calidad de extraíble
    Removable 2-Sides
  • Color
    Blanco
  • Forma
    Continuo
Rollo de cinta de espuma 1.6 mm 25.4 mm 65.8 m Blanco

10383964

Rango de precios
52,95 € - 50,3025 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3919908099
  • Tipo de adhesivo
    Foam
  • Calidad de extraíble
    Removable 2-Sides
  • Color
    Blanco
  • Forma
    Continuo
Rollo de cinta de espuma 3.2 mm 12.7 mm 32.9 m Blanco

10383971

Rango de precios
19,2133 € - 18,2525 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3919908099
  • Tipo de adhesivo
    Foam
  • Calidad de extraíble
    Removable 2-Sides
  • Color
    Blanco
  • Forma
    Continuo
Remo Two 3.2 mm 25.4 mm 50.8 mm Blanco

10368213

Rango de precios
0,2018 € - 0,1918 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Código de material
    3919108025
  • Tipo de adhesivo
    Foam
  • Calidad de extraíble
    Removable 2-Sides
  • Color
    Blanco
  • Forma
    Continuo