Menu Search

Rollo de cinta de espuma 0.8 mm 12.7 mm 65.8 m Blanco

Este bloque de espuma tiene un revestimiento adhesivo extraíble en cada extremo y se utiliza para crear un efecto 3D en sus expositores. Se puede utilizar en una variada gama de superficies, incluyendo cartón, madera y vidrio.
Referencia de Essentra:

10638231

Número de pieza del fabricante:

471465

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
12 - 59 58,1833 €
60 + 55,2733 €
Paquete estándar: 12

Solicitar en múltiplos de 12

Precio total:

698,20 €

12 x 58,1833 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Grosor general 0.8 mm
Anchura general 12.7 mm
Longitud general 65.8 m
Código de material 3919908099
Tipo de adhesivo Foam
Longitud del rollo 66.0 m
Calidad de extraíble Removable 2-Sides
Color Blanco
Forma Continuo

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros