Menu Search

Resortes de disco

En stock

Los resortes de disco son adecuados para aplicaciones que requieren cargas muy elevadas en espacios reducidos y son ideales para aplicaciones arduas. Los muelles de disco también se utilizan a menudo para resolver problemas de vibración, dilatación térmica, relajación y fluencia de pernos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
128 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de carga Altura del brazo Material Diámetro interior Compra
0,0567 € - 0,0597 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero al carbono
8.2 mm
0,0697 € - 0,0734 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero al carbono
8.2 mm
0,0698 € - 0,0735 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero al carbono
10.2 mm
0,0583 € - 0,0614 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero al carbono
11.2 mm
0,0683 € - 0,0719 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero al carbono
8.2 mm
0,0817 € - 0,086 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero al carbono
10.2 mm
0,0903 € - 0,095 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acero al carbono
10.2 mm
0,205 € - 0,2158 € Solicite el plazo de entrega aquí
Vanadio de cromo
12.2 mm
0,2144 € - 0,2256 € Solicite el plazo de entrega aquí
Vanadio de cromo
10.2 mm
0,2346 € - 0,247 € Solicite el plazo de entrega aquí
Vanadio de cromo
12.2 mm
0,2339 € - 0,2462 € Solicite el plazo de entrega aquí
Vanadio de cromo
14.2 mm
0,5054 € - 0,532 € Solicite el plazo de entrega aquí
Vanadio de cromo
16.3 mm
0,5359 € - 0,5641 € Solicite el plazo de entrega aquí
Vanadio de cromo
12.2 mm
0,6243 € - 0,6571 € 4 En stock
Vanadio de cromo
16.3 mm
0,3706 € - 0,3901 € Solicite el plazo de entrega aquí
Vanadio de cromo
18.3 mm
0,4153 € - 0,4371 € Solicite el plazo de entrega aquí
Vanadio de cromo
16.3 mm
0,3865 € - 0,4068 € Solicite el plazo de entrega aquí
Vanadio de cromo
20.4 mm
0,5054 € - 0,532 € Solicite el plazo de entrega aquí
Vanadio de cromo
22.4 mm
1,6077 € - 1,6924 € Solicite el plazo de entrega aquí
Vanadio de cromo
18.3 mm
0,7728 € - 0,8134 € Solicite el plazo de entrega aquí
Vanadio de cromo
20.4 mm
  • de 7
Resorte de disco DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443057

Rango de precios
0,0597 € - 0,0567 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Material
    Acero al carbono
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090
Resorte de disco DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443095

Rango de precios
0,0734 € - 0,0697 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Material
    Acero al carbono
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090
Resorte de disco DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443132

Rango de precios
0,0735 € - 0,0698 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Material
    Acero al carbono
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090
Resorte de disco DIN 11.2 mm 23.0 mm

10443170

Rango de precios
0,0614 € - 0,0583 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    11.2 mm
  • Material
    Acero al carbono
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090
Resorte de disco DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443200

Rango de precios
0,0719 € - 0,0683 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Material
    Acero al carbono
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090
Resorte de disco DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443248

Rango de precios
0,086 € - 0,0817 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Material
    Acero al carbono
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090
Resorte de disco DIN 10.2 mm 25.0 mm

10234853

Rango de precios
0,095 € - 0,0903 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Material
    Acero al carbono
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090
Resorte de disco SAE 12.2 mm 25.0 mm

10437339

Rango de precios
0,2158 € - 0,205 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    12.2 mm
  • Material
    Vanadio de cromo
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090
Resorte de disco SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443323

Rango de precios
0,2256 € - 0,2144 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Material
    Vanadio de cromo
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090
Resorte de disco SAE 12.2 mm 28.0 mm

10443354

Rango de precios
0,247 € - 0,2346 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    12.2 mm
  • Material
    Vanadio de cromo
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090
Resorte de disco SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443385

Rango de precios
0,2462 € - 0,2339 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    14.2 mm
  • Material
    Vanadio de cromo
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090
Resorte de disco SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443422

Rango de precios
0,532 € - 0,5054 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    16.3 mm
  • Material
    Vanadio de cromo
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090
Resorte de disco SAE 12.2 mm 34.0 mm

10443460

Rango de precios
0,5641 € - 0,5359 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    12.2 mm
  • Material
    Vanadio de cromo
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090
Resorte de disco SAE 16.3 mm 34.0 mm

10417935

Rango de precios
0,6571 € - 0,6243 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    16.3 mm
  • Material
    Vanadio de cromo
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090
Resorte de disco SAE 18.3 mm 36.0 mm

10443507

Rango de precios
0,3901 € - 0,3706 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    18.3 mm
  • Material
    Vanadio de cromo
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090
Resorte de disco SAE 16.3 mm 40.0 mm

10443521

Rango de precios
0,4371 € - 0,4153 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    16.3 mm
  • Material
    Vanadio de cromo
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090
Resorte de disco SAE 20.4 mm 40.0 mm

10443552

Rango de precios
0,4068 € - 0,3865 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    20.4 mm
  • Material
    Vanadio de cromo
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090
Resorte de disco SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443576

Rango de precios
0,532 € - 0,5054 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    22.4 mm
  • Material
    Vanadio de cromo
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090
Resorte de disco SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443606

Rango de precios
1,6924 € - 1,6077 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    18.3 mm
  • Material
    Vanadio de cromo
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090
Resorte de disco SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443637

Rango de precios
0,8134 € - 0,7728 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    20.4 mm
  • Material
    Vanadio de cromo
  • Referencia
    DIN
  • Código de material
    7320909090