Menu Search

Rollos de cinta de película - 4813 Cinta para sellado de bolsas permanente - Fingerlift

En producción

La cinta para sellado de bolsas 4813 se utiliza para aplicaciones permanentes y está revestida en ambas caras con adhesivo de alto rendimiento con base de goma de fusión en caliente. Cuenta con un soporte protector de película que se corta en caliente con un borde seco Finger Lift en ambas caras para una retirada rápida y sencilla del protector. Especificaciones: Adhesivo: permanente con base de goma de fusión en caliente. Temperatura de aplicación: de 41 ºF a 122 ºF Temperatura de servicio: de -4 ºF a 149 ºF Clasificaciones: Regulación 175.105 de la FDA para contacto indirecto con alimentos. Aplicaciones: Para cortar en caliente a baja temperatura, velocidades aumentadas

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1 resultado
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura del adhesivo Tipo de adhesivo Compra
458,82 € - 482,97 € Solicite el plazo de entrega aquí
Acrílico de base acuosa
Película adhesiva 6.0 mm 12.0 mm 5000 m Translúcido Película

10311738

Rango de precios
482,97 € - 458,82 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Portador adhesivo
    Película
  • Tipo de adhesivo
    Acrílico de base acuosa
  • Color
    Translúcido
  • Color del protector de liberación
    Rosa
  • Calidad de extraíble
    Permanente