Menu Search

Rueda 125.0 mm 300.0 kg Fijación atornillable Rojo

Cubierta roja de hierro fundido con carcasa de acero. La rueda de plato giratorio se monta con tornillo.
Referencia de Essentra:

10278178

Número de pieza del fabricante:

494786

2 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 129,17 €
5 - 24 61,51 €
25 + 58,44 €
Paquete estándar: 5

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

129,17 €

1 x 129,17 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de la rueda PU
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero
Color Rojo
Tipo de ruedecilla Rueda con plato giratorio
Tipo de montaje Fijación atornillable
Material completo de la carcasa de la ruedecilla Acero
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros