Menu Search

Rueda 80.0 mm 60.0 kg Orificio del perno Blanco

La rueda giratoria con orificio para el perno se utiliza cuando se requiere un giro completo de 360 grados. Para aplicaciones que requieren una rueda fuerte de nivel bajo.
Referencia de Essentra:

10269121

Número de pieza del fabricante:

491004

68 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 35 18,88 €
36 - 179 8,99 €
180 + 8,54 €
Paquete estándar: 36

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

18,88 €

1 x 18,88 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de la rueda PA
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero
Color Blanco
Tipo de ruedecilla Rueda con orificio de perno y freno
Tipo de montaje Orificio del perno
Material completo de la carcasa de la ruedecilla Acero
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros