Menu Search

Rueda de plato fijo 45.0 mm Neumático de color marrón/rojo

Cubierta de PU termoplástico marrón y carcasa de acero zincado. Esta rueda con plato fijo viene con un freno y es de montaje atornillado.
Referencia de Essentra:

10208946

Número de pieza del fabricante:

1337446

12 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 3 206,29 €
4 - 19 98,24 €
20 + 93,33 €
Paquete estándar: 4

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

206,29 €

1 x 206,29 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de la rueda PA
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero inoxidable
Color Neumático de color marrón/rojo
Tipo de ruedecilla Rueda de plato fijo
Tipo de montaje Fijación atornillable
Material completo de la carcasa de la ruedecilla Acero inoxidable
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros