Menu Search

Rueda 200.0 mm 170.0 kg Fijación atornillable 129.0 mm Negro

El neumático de caucho natural negro es ideal para aplicaciones con gran capacidad de carga como carretillas, armarios, contenedores de basura y terminales de trabajo.
Referencia de Essentra:

10269916

Número de pieza del fabricante:

491086

16 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
2 - 9 27,38 €
10 + 26,01 €
Paquete estándar: 2

Solicitar en múltiplos de 2

Precio total:

54,76 €

2 x 27,38 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de la rueda Goma
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero
Color Negro
Tipo de ruedecilla Rueda con plato giratorio
Tipo de montaje Fijación atornillable
Material completo de la carcasa de la ruedecilla Acero
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros