Menu Search

Rueda de plato fijo 180.0 mm 45.0 mm Negro

Rueda de plato fijo hecha de caucho con carcasa de acero zincado. Cubierta negra.
Referencia de Essentra:

10270028

Número de pieza del fabricante:

491099

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 1 52,00 €
2 - 9 24,76 €
10 + 23,52 €
Paquete estándar: 2

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

52,00 €

1 x 52,00 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero
Color Negro
Tipo de ruedecilla Rueda de plato fijo
Tipo de montaje Fijación atornillable
Material completo de la carcasa de la ruedecilla Acero
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros