Menu Search

Rueda giratoria 80.0 mm (D) Plástico

El neumático de caucho natural negro es ideal para aplicaciones con gran capacidad de carga como carretillas, armarios, contenedores de basura y terminales de trabajo.
Referencia de Essentra:

10645611

Número de pieza del fabricante:

494453

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 149 21,8496 €
150 + 20,7573 €
Paquete estándar: 30

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

655,49 €

30 x 21,8496 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de la rueda Plástico
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero
Color Gris
Tipo de ruedecilla Rueda con orificio para el perno
Tipo de montaje Orificio del perno
Capacidad de carga 60.0 kg
Anchura de la rueda 22.0 mm
Diámetro de rueda 80.0 mm
Altura general 180.0 mm
Material completo de la carcasa de la ruedecilla Acero
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros