Menu Search

Rueda giratoria 125.0 mm (D) 44.0 mm (A) Nylon

Esta rueda con vástago roscado tiene una cubierta de nylon blanco con carcasa de acero galvanizado.
Referencia de Essentra:

10283738

Número de pieza del fabricante:

497969

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 11 34,83 €
12 - 59 16,58 €
60 + 15,76 €
Paquete estándar: 12

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

34,83 €

1 x 34,83 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de la rueda Nylon
Material de la carcasa de la ruedecilla Acero
Color Blanco
Tipo de ruedecilla Rueda con vástago roscado
Tipo de montaje Vástago roscado
Material completo de la carcasa de la ruedecilla Acero
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros