Menu Search

Ruedas para muebles y oficina

En stock

Estas ruedas de estética agradable son una magnífica opción para los equipos que suelen encontrarse en oficinas y otros locales comerciales. Nuestra gama de ruedas para muebles y oficinas puede aplicarse a sillas de escritorio, pedestales, carros de almacenamiento, mesas de reuniones y mucho más. Los materiales ofrecidos en esta gama incluyen: caucho, nylon y acero zincado, entre otros. Hay una gran variedad de opciones de tipos que se adaptan a sus necesidades, incluyendo: esférico, de rueda gemela, con orificio para perno, rueda de radios, vástago moleteado y otros. Nuestra gama está disponible en diferentes opciones de capacidad de carga y tamaño.

Código De La Serie: SR5769

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro de rueda Tipo de ruedecilla Color Material de la rueda Capacidad de carga Compra
3,845 € - 8,499 € 6 En stock
Rueda gemela giratoria encapuchada
Natural
PA
7,5887 € - 7,9881 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
Negro
TPP
12.0 kg
  • de 5
Rueda gemela 50.0 mm 100.0 kg Espiga Cuello de Agarre Natural

10280010

Rango de precios
8,499 € - 3,845 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Poliamida
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    PA
  • Color
    Natural
  • Tipo de ruedecilla
    Rueda gemela giratoria encapuchada
  • Tipo de montaje
    Espiga Cuello de Agarre
Rueda giratoria 40.0 mm (D) 16.0 mm (A) Acero TPP

10292389

Rango de precios
7,9881 € - 7,5887 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo de la rueda
    Polímero termoplástico
  • Material de la carcasa de la ruedecilla
    Acero
  • Color
    Negro
  • Tipo de montaje
    Vástago roscado
  • Capacidad de carga
    12.0 kg