Menu Search

Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm 4.3 mm PA

Referencia de Essentra:

10370278

Número de pieza del fabricante:

306403000002

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,3104 €
500 + 0,2947 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

31,04 €

100 x 0,3104 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con bloqueo a presión
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con orificio
Tipo Sin apilamiento
Diámetro del cuerpo 6.6 mm
Diámetro interior 3.2 mm
Longitud del espaciador 4.3 mm
Material completo Poliamida 6.6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros